SIMOTICS L первичная часть for linear motor; Component 3-phase synchronous motor; Continuous load model; 2-temp. monitoring circuits with PTC and KTY; Connection via 2 cables (power and signal); Cover prepared for metric a cable gland; FN=6915N; Fmax=11740N; Vmax FN=85m/min; Vmax Fmax=43m/min In=26.3A; Imax=55.3A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FN3600-4NA70-0BA3 |
Описание Продукта |
SIMOTICS L первичная часть for linear motor; Component 3-phase synchronous motor; Continuous load model; 2-temp. monitoring circuits with PTC and KTY; Connection via 2 cables (power and signal); Cover prepared for metric a cable gland; FN=6915N; Fmax=11740N; Vmax FN=85m/min; Vmax Fmax=43m/min In=26.3A; Imax=55.3A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
763 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
58,200 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
195125344716 |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9633 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.01.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|