РОТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 1FW6230-0. B20-...., ДИАМЕТР 576 ММ, ДЛИНА 270 ММ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ВИЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ И РОБОТОВ МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТОМ США
Заказной Номер (Артикл) |
1FW6230-8RA20-0AA0 |
Описание Продукта |
РОТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 1FW6230-0. B20-...., ДИАМЕТР 576 ММ, ДЛИНА 270 ММ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ВИЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ И РОБОТОВ МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТОМ США
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
765 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
------71 |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
47,100 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9701 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.12.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|