Статор SIMOTICS T integrated precision and power cooler; axial cable outlet; power cable 0.5m with connector size 1.5; signal cable 0.5m with M17 connector; Diameter 576 mm; Length 110 mm; max. torque 1320 Nm; max. speed 110 rpm; max. current 45A eff; with PTC130 and temperature sensor Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FW6230-8WB05-2JD3 |
Описание Продукта |
Статор SIMOTICS T integrated precision and power cooler; axial cable outlet; power cable 0.5m with connector size 1.5; signal cable 0.5m with M17 connector; Diameter 576 mm; Length 110 mm; max. torque 1320 Nm; max. speed 110 rpm; max. current 45A eff; with PTC130 and temperature sensor Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
765 |
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
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
31,900 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9701 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 19.12.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|