06.05.24 17:53:55
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3NG1503
Product
ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ДЛЯ ПЛАВКИХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ВСТАВОК ТИПОРАЗМЕР 4 Iном.=1000А
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3NG1503
Описание Продукта ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ДЛЯ ПЛАВКИХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ВСТАВОК ТИПОРАЗМЕР 4 Iном.=1000А
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1BM
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор L-P-----
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 23 День
Вес Нетто (Кг) 0,816 Кг
Размеры Упаковки 140,00 x 200,00 x 100,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 3
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869061399
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85389099
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5537
Код группы P310
Страна происхождения Греция
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;