ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS M200D, КОММУНИКАЦИЯ ПО AS-I: AS-INTERFACE DIRECT ON-LINE STARTER, BASIC МЕХАНИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ 3 400V, AC/5,5КВТ, 1,5A...12,00A, ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА: THERMOCLICK / PTC БЕЗ ТОРМОЗНОГО КОНТАКТА, 2DI AS-I + 2DI / 1DO ON DEVICE HAN Q4/2 - HAN Q8/0 WITH OPERATOR TERMINAL И KEY-OPERATED SWITCH
Заказной Номер (Артикл) |
3RK1315-6LS41-2AA0 |
Описание Продукта |
ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS M200D, КОММУНИКАЦИЯ ПО AS-I: AS-INTERFACE DIRECT ON-LINE STARTER, BASIC МЕХАНИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ 3 400V, AC/5,5КВТ, 1,5A...12,00A, ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА: THERMOCLICK / PTC БЕЗ ТОРМОЗНОГО КОНТАКТА, 2DI AS-I + 2DI / 1DO ON DEVICE HAN Q4/2 - HAN Q8/0 WITH OPERATOR TERMINAL И KEY-OPERATED SWITCH
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
42D |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LAO----- |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,746 Кг |
Размеры Упаковки |
287,00 x 377,00 x 221,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209823211 |
EAN/UPC |
040892547030 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3722 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
lblREACHCode0236
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|