06.05.24 23:10:29
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RK4340-3FR51-1BA0
Product
ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS MCU, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС, БЕЗ КОММУНИКАЦИИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ, ЗАЩИТА ОТ КЗ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ, БЕЗ ТОРМОЗА, МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2.00A, ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ПЕРЕГРУЗКИ, ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ: РУКОЯТКА - ЧЕРНАЯ, ПОДЛОЖКА - СЕРАЯ, РУКОВОДСТВО OPERATION WITHOUT CONNEC POWER M-ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СТАНДАРТНЫЙ ПРОДУКТ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RK4340-3FR51-1BA0
Описание Продукта ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS MCU, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС, БЕЗ КОММУНИКАЦИИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ, ЗАЩИТА ОТ КЗ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ, БЕЗ ТОРМОЗА, МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2.00A, ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ПЕРЕГРУЗКИ, ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ: РУКОЯТКА - ЧЕРНАЯ, ПОДЛОЖКА - СЕРАЯ, РУКОВОДСТВО OPERATION WITHOUT CONNEC POWER M-ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СТАНДАРТНЫЙ ПРОДУКТ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 42E
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 2,323 Кг
Размеры Упаковки 246,00 x 326,00 x 222,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209793026
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371098
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3764
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.05.12
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;