АКТУАТОР АВАРИЙНОЙ КНОПКИ, 22ММ, ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, ДИАМЕТР ГРИБКА 40 ММ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ, С ФИКСАЦИЕЙ, РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ, TRIGGER ACTION, C ДЕРЖАТЕЛЕМ, КРАСНЫЙ
Заказной Номер (Артикл) |
3SB6060-1EB20-0YA0 |
Описание Продукта |
АКТУАТОР АВАРИЙНОЙ КНОПКИ, 22ММ, ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, ДИАМЕТР ГРИБКА 40 ММ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ, С ФИКСАЦИЕЙ, РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ, TRIGGER ACTION, C ДЕРЖАТЕЛЕМ, КРАСНЫЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
465 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
13 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,100 Кг |
Размеры Упаковки |
128,00 x 168,00 x 68,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
10 |
EAN |
6939610741918 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85389000 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3774 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|