Автоматический выключатель 3VA1 IEC frame 400 breaking capacity class S Icu=36kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=320A overload protection ir=224A ...320A short circuit protection iI=5.. .10 x In busbar connection
Заказной Номер (Артикл) |
3VA1332-4EF32-0AA0 |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель 3VA1 IEC frame 400 breaking capacity class S Icu=36kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=320A overload protection ir=224A ...320A short circuit protection iI=5.. .10 x In busbar connection
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CB |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
LOA----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,809 Кг |
Размеры Упаковки |
162,00 x 261,00 x 170,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948809501 |
EAN/UPC |
804766889028 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5375 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.06.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|