УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 25A 3+N-POL IFN 30MA 400V 4MW SHORT-TIME DELAYED DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SV3342-4KK14
Заказной Номер (Артикл) |
5SM3342-4KK14 |
Описание Продукта |
УЗО SIQUENCE ТИП B,UNIVERS. CURRENT SENSITIV 25A 3+N-POL IFN 30MA 400V 4MW SHORT-TIME DELAYED DIN VDE0664-100,FIRE PROTECTION
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 30.09.22 |
Комментарий |
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
5SV3342-4KK14
|
Наследник |
5SV3342-4KK14 |
Описание Преемника |
УЗО тип B+ 25 A 3+N-пол. 30 mA 400 V 4 мод. короткая выдержка |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1AJ |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
L-O----- |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,546 Кг |
Размеры Упаковки |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869397054 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85362010 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5513 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|