SIPLUS LOGO! 24CEO, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40 ... +70°C, ПУСК ПРИ -25°C, СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6ED1052-2CC01-0BA8 . ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ БЕЗ ДИСПЛЕЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/24 В ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 8 DI (4AI)/4 DO, ПАМЯТЬ 400 БЛОКОВ, РАСШИРЯЕМЫЙ, ETHERNET, ВСТРОЕННЫЙ WEB-СЕРВЕР, АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ, СТАНДАРТНАЯ КАРТА MICRO-SD, ДЛЯ ПО LOGO! SOFT COMFORT V8, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ LOGO!
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1052-2CC01-7BA8 |
Описание Продукта |
SIPLUS LOGO! 24CEO, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40 ... +70°C, ПУСК ПРИ -25°C, СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6ED1052-2CC01-0BA8 . ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ БЕЗ ДИСПЛЕЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/24 В ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 8 DI (4AI)/4 DO, ПАМЯТЬ 400 БЛОКОВ, РАСШИРЯЕМЫЙ, ETHERNET, ВСТРОЕННЫЙ WEB-СЕРВЕР, АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ, СТАНДАРТНАЯ КАРТА MICRO-SD, ДЛЯ ПО LOGO! SOFT COMFORT V8, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ LOGO!
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 26.11.19 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1052-2CC08-7BA1 |
Описание Преемника |
SIPLUS LOGO! 24CEo, рабочая температура -40 ... +70°C, запуск при -25°C, с конформным покрытием, на основе 6ED1052-2CC08-0BA1 . логический модуль без дисплея, питание/I/O: 24 В/24 В/24 В транзисторные, 8 DI (4 AI)/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
470 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
22 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,200 Кг |
Размеры Упаковки |
8,50 x 10,50 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618064136 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4394 |
Код группы |
R740 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.08.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|