SIPLUS S7-1200, Компактное ЦПУ 1212C DC/DC/RLY, для тяжёлых условий применения, со стойким покрытием, на основе 6ES7212-1HE40-0XB0 . Компактное ЦПУ, DC/DC/RLY, встроенные входы/выходы: 8 DI =24 В, 6 DO реле 2A, 2 AI =0 - 10 В, питание: =20,4 - 28,8 В, память программы/данных - 50 кБ
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1212-1HE40-4XB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1200, Компактное ЦПУ 1212C DC/DC/RLY, для тяжёлых условий применения, со стойким покрытием, на основе 6ES7212-1HE40-0XB0 . Компактное ЦПУ, DC/DC/RLY, встроенные входы/выходы: 8 DI =24 В, 6 DO реле 2A, 2 AI =0 - 10 В, питание: =20,4 - 28,8 В, память программы/данных - 50 кБ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
472 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,323 Кг |
Размеры Упаковки |
10,00 x 10,50 x 8,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618055226 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4578 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 12.12.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|