SIPLUS PS, блок питания PSU200M 10A, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP1334-3BA10 . Стабилизированный блок питания: ~120/230-500 В, Выход: =24 В/10 A
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1334-3BA10-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS PS, блок питания PSU200M 10A, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP1334-3BA10 . Стабилизированный блок питания: ~120/230-500 В, Выход: =24 В/10 A
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,910 Кг |
Размеры Упаковки |
15,50 x 13,50 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618061517 |
EAN/UPC |
804766336393 |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4626 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.08.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|