SIPLUS NET CP443-5, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, НА ОСНОВЕ 6GK7443-5DX05-0XE0. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-400 К PROFIBUS, DP, S5-СОВМ., PG/OP- И S7-СОЕДИНЕНИЯ
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1443-5DX05-4XE0 |
Описание Продукта |
SIPLUS NET CP443-5, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, НА ОСНОВЕ 6GK7443-5DX05-0XE0. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-400 К PROFIBUS, DP, S5-СОВМ., PG/OP- И S7-СОЕДИНЕНИЯ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,800 Кг |
Размеры Упаковки |
23,30 x 30,30 x 4,10 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618000110 |
EAN/UPC |
040892935547 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4575 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.09.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|