SIPLUS D455-2 DP/PN 0 ... +55 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6AU1455-2AD00-0AA0 . SIPLUS DRIVE-BASED CONTROL UNIT D455-2 DP/PN, PROGRAMMABLE MOTION CONTROLLER, ULTRA-HIGH PERFORMANCE, INTERFACES: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLIQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET PORTS, 2 ETHERNET, 2 USB, 1 OPTION SLOT, INCL. DUAL FAN / BATTERY MODULE AND BATTERY
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1455-2AD00-4AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS D455-2 DP/PN 0 ... +55 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6AU1455-2AD00-0AA0 . SIPLUS DRIVE-BASED CONTROL UNIT D455-2 DP/PN, PROGRAMMABLE MOTION CONTROLLER, ULTRA-HIGH PERFORMANCE, INTERFACES: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLIQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET PORTS, 2 ETHERNET, 2 USB, 1 OPTION SLOT, INCL. DUAL FAN / BATTERY MODULE AND BATTERY
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
100 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,996 Кг |
Размеры Упаковки |
542,00 x 558,00 x 62,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618059712 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4576 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.13 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|