SIPLUS NET, оптический модуль связи OLM/P12 V4.1, рабочая температура -25 ... +60°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6GK1503-3CA01 . Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 2 оптическими портами для пластикового кабеля (4 BFOC-разъёма), с сигнальным контактом и измерительным выходом
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1503-3CA01-2AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS NET, оптический модуль связи OLM/P12 V4.1, рабочая температура -25 ... +60°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6GK1503-3CA01 . Оптический модуль связи с 1 портом RS485 и 2 оптическими портами для пластикового кабеля (4 BFOC-разъёма), с сигнальным контактом и измерительным выходом
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,410 Кг |
Размеры Упаковки |
14,00 x 17,50 x 4,80 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618072810 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4575 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|