SIPLUS S7-1500, центральный процессор CPU 1518-4 PN/DP MFP со стойким покрытием, на основе 6ES7518-4AX00-1AC0 . включая лицензии C/C++ Runtime и OPC UA Runtime, рабочая память 4 МБ для программы и 20 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2 интерфейс - Profinet RT, 3 интерфейс - Ethernet, 4 интерфейс - PROFIBUS. производительность 1 нс на битовую операцию, необходима карта памяти SIMATIC MC 2ГБ и больше
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1518-4AX00-4AC0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, центральный процессор CPU 1518-4 PN/DP MFP со стойким покрытием, на основе 6ES7518-4AX00-1AC0 . включая лицензии C/C++ Runtime и OPC UA Runtime, рабочая память 4 МБ для программы и 20 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET IRT с 2х-портовым коммутатором, 2 интерфейс - Profinet RT, 3 интерфейс - Ethernet, 4 интерфейс - PROFIBUS. производительность 1 нс на битовую операцию, необходима карта памяти SIMATIC MC 2ГБ и больше
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 5A991X / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,135 Кг |
Размеры Упаковки |
15,50 x 15,50 x 5,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618091002 |
EAN/UPC |
804766708893 |
Товарный код |
85389099 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 26.03.18 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|