SIPLUS S7-1500, Коммуникационный модуль CM PTP RS422/485 HF, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7541-1AB00-0AA0. Коммуникационный модуль для подключения "точка-к-точке" RS422, RS485 FREEPORT, 3964(R), USS, MODBUS RTU MASTER, SLAVE, 115200 кбит/с, 15-полюсный SUB-D соединитель ("розетка")
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1541-1AB00-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, Коммуникационный модуль CM PTP RS422/485 HF, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7541-1AB00-0AA0. Коммуникационный модуль для подключения "точка-к-точке" RS422, RS485 FREEPORT, 3964(R), USS, MODBUS RTU MASTER, SLAVE, 115200 кбит/с, 15-полюсный SUB-D соединитель ("розетка")
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
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
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,275 Кг |
Размеры Упаковки |
15,00 x 15,00 x 4,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948655849 |
EAN/UPC |
887621830175 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 25.02.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|