SIPLUS S7-1500, технологический модуль счёта TM COUNT 2X24V, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7550-1AA00-0AB0 . Счётный модуль, 2 канала для инкрементальных энекодеров =24 В или импульсов =24 В, 3 дискретных входа DI, 2 дискретных выхода DQ на канал
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1550-1AA00-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, технологический модуль счёта TM COUNT 2X24V, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7550-1AA00-0AB0 . Счётный модуль, 2 канала для инкрементальных энекодеров =24 В или импульсов =24 В, 3 дискретных входа DI, 2 дискретных выхода DQ на канал
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1550-1AA01-7AB0 |
Описание Преемника |
SIPLUS S7-1500, технологический модуль TM Count 2X24V, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6ES7550-1AA01-0AB0 SIMATIC S7-1500, технологический модуль TM Count 2X24V, счётный модуль, 2 канала для инкрементальных энкодеров или импульсных энкодеров, 3 дискретных входа (DI), 2 дискретных выхода (DQ) на канал |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2ET |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
22 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,391 Кг |
Размеры Упаковки |
19,00 x 16,00 x 4,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948655818 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4399 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 25.02.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|