SIPLUS S7-1500, технологический модуль TM POSINPUT 2, рабочая температура -40 ... +70°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7551-1AB00-0AB0 . Счётный модуль/модуль позиционирования, 2 канала для инкрементальных энкодеров =24 В или абсолютных энкодера SSI, 3 дискретных входа (DI), 2 дискретных выхода (DQ) на канал
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1551-1AB00-7AB0 |
Описание Продукта |
SIPLUS S7-1500, технологический модуль TM POSINPUT 2, рабочая температура -40 ... +70°C, пуск при -25°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7551-1AB00-0AB0 . Счётный модуль/модуль позиционирования, 2 канала для инкрементальных энкодеров =24 В или абсолютных энкодера SSI, 3 дискретных входа (DI), 2 дискретных выхода (DQ) на канал
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 05.03.24 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6AG1551-1AB01-7AB0 |
Описание Преемника |
SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2 based on 6ES7551-1AB01-0AB0 with conformal coating -40...+70 °C . counter and position detection module for RS-422 incremental encoder or SSI absolute encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
474 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,447 Кг |
Размеры Упаковки |
19,00 x 16,00 x 4,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948655801 |
EAN/UPC |
804766713668 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4657 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 04.03.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|