SIPLUS PS, блок питания DC/DC 24 V/2 A, рабочая температура 0...70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP1732-0AA00 . Блок питания SITOP POWER 2 A, DC/DC, стабилизированный блок питания, вход: =48/60/110 В, выход: =24 В/2 A
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1732-0AA00-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS PS, блок питания DC/DC 24 V/2 A, рабочая температура 0...70°C, со стойким покрытием, на основе 6EP1732-0AA00 . Блок питания SITOP POWER 2 A, DC/DC, стабилизированный блок питания, вход: =48/60/110 В, выход: =24 В/2 A
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 22.06.22 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,696 Кг |
Размеры Упаковки |
16,50 x 20,00 x 8,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618076405 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4626 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 17.11.16 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|