SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 10,4" TFT-ДИСПЛЕЙ, 256 ЦВЕТОВ, ETHERNET ИНТЕРФЕЙС, НАСТРОЙКА С WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, СОДЕРЖИТ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ БЕСПЛАТНО, СМ. ДЕТАЛИ НА CD
Заказной Номер (Артикл) |
6AV6647-0AF11-3AX0 |
Описание Продукта |
SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 10,4" TFT-ДИСПЛЕЙ, 256 ЦВЕТОВ, ETHERNET ИНТЕРФЕЙС, НАСТРОЙКА С WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, СОДЕРЖИТ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ БЕСПЛАТНО, СМ. ДЕТАЛИ НА CD
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.16 |
Ценовая Группа |
2AP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,049 Кг |
Размеры Упаковки |
33,70 x 46,20 x 13,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515076964 |
EAN/UPC |
662643345711 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
ST9.80 |
Группа Продукта |
2265 |
Код группы |
R141 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.03.08 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,... > 0, 1 % (w / w)
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM)
[deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
Не доступный |
|
|
|