LOGO! TD ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ, 4 СТРОЧКИ, 3 ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ, 2 ПОРТА ETHERNET, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДЛЯ LOGO! 8
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6ED1055-4MH00-0BA1 |
Описание Продукта |
LOGO! TD ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ, 4 СТРОЧКИ, 3 ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ, 2 ПОРТА ETHERNET, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДЛЯ LOGO! 8
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.19 |
Комментарий |
|
Наследник |
6ED1055-4MH08-0BA1 |
Описание Преемника |
LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,320 Кг |
Размеры Упаковки |
19,60 x 12,00 x 5,10 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106029548 |
EAN/UPC |
887621847531 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
ST9.LOGO! |
Группа Продукта |
4254 |
Код группы |
R111 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 04.08.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|