02.05.24 8:32:17
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6EP1322-1SH03
Product
LOGO!POWER 12 V СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: ~100-240 В ВЫХОД: =12 В/4,5 A
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6EP3322-6SB00-0AY0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6EP1322-1SH03
Описание Продукта LOGO!POWER 12 V СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: ~100-240 В ВЫХОД: =12 В/4,5 A
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис)
PLM-Дата вступления в силу Продукт снят с поддержки с: 15.11.22
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6EP3322-6SB00-0AY0
Преемник информации
Наследник 6EP3322-6SB00-0AY0
Описание Преемника LOGO!POWER 12 V / 4.5 A, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 В, выход: =12 В / 4.5 A
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 5PC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,250 Кг
Размеры Упаковки 8,00 x 10,00 x 6,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 0 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515152750
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85044090
Каталог ID KT10-PH
Группа Продукта 4741
Код группы R315
Страна происхождения Австрия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;