LOGO!POWER 24 V СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: ~100-240 В ВЫХОД: 24 V/2,5 A DC
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6EP1332-1SH43 |
Описание Продукта |
LOGO!POWER 24 V СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: ~100-240 В ВЫХОД: 24 V/2,5 A DC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 15.11.22 |
Комментарий |
|
Наследник |
6EP3332-6SB00-0AY0 |
Описание Преемника |
LOGO!POWER 24 V / 2.5 A, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 В, выход: =24 В / 2.5 A |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5PC |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,250 Кг |
Размеры Упаковки |
8,00 x 10,00 x 6,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515152774 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044090 |
Каталог ID |
KT10-PH |
Группа Продукта |
4741 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Австрия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|