SITOP PSE202U 10А, МОДУЛЬ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ВХОД/ВЫХОД: =24 В, ПРИГОДЕН ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ SITOP С ТОКОМ МАКС. 5 А КАЖДЫЙ
Заказной Номер (Артикл) |
6EP1964-2BA00 |
Описание Продукта |
SITOP PSE202U 10А, МОДУЛЬ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ВХОД/ВЫХОД: =24 В, ПРИГОДЕН ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВУХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ SITOP С ТОКОМ МАКС. 5 А КАЖДЫЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
588 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,125 Кг |
Размеры Упаковки |
100,00 x 115,00 x 34,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515153054 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85049090 |
Каталог ID |
KT10-PE |
Группа Продукта |
4216 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Румыния |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.08.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|