SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных выходов, DI 8x 24V DC BA, с базовыми функциями, тип 2 (IEC 61131), вход PNP, (sink, P-reading), упаковка из 1 шт., для установки на базовый блок типа A0, цветовой код CC01, входная задержка 0,05..20 мс, диагностика модуля для напряжения питания
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7131-6BF01-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных выходов, DI 8x 24V DC BA, с базовыми функциями, тип 2 (IEC 61131), вход PNP, (sink, P-reading), упаковка из 1 шт., для установки на базовый блок типа A0, цветовой код CC01, входная задержка 0,05..20 мс, диагностика модуля для напряжения питания
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
255 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,035 Кг |
Размеры Упаковки |
6,80 x 7,80 x 2,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623408673 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
4520 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.09.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|