SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных входов, DI 16x 24V DC ST, со стандартными функциями, тип 3 (IEC 61131), вход PNP, (sink, P-reading), упаковка из 1 шт., для установки на базовый блок типа A0, цветовой код CC00, входная задержка 0,05..20 мс, диагностика обрыва провода, диагностика напряжения питания
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7131-6BH01-0BA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных входов, DI 16x 24V DC ST, со стандартными функциями, тип 3 (IEC 61131), вход PNP, (sink, P-reading), упаковка из 1 шт., для установки на базовый блок типа A0, цветовой код CC00, входная задержка 0,05..20 мс, диагностика обрыва провода, диагностика напряжения питания
|
Вид продуктов |
Модули ввода дискретных сигналов |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа |
255 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
90 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,036 Кг |
Размеры Упаковки |
6,90 x 7,50 x 2,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623408550 |
EAN/UPC |
804766529009 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
4520 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.09.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
- |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
|
Версия
|
Классификация
|
eClass |
1.2 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|