SIMATIC DP, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ IM 153-2 HIGH FEATURE ДЛЯ ET 200M, МАКС. 12 МОДУЛЕЙ S7-300, ПОДДЕРЖКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ ДЛЯ ИЗОХРОННОГО РЕЖИМА, СПЕЦ.ФУНКЦИИ: 12 МОДУЛЕЙ НА СТАНЦИЮ, АКТИВНЫЙ SLAVE ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПРИВОДОВ, РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ HART, РАБОТА С 64-ХКАНАЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ, РАСШИРЕННЫЕ МЕТКИ ВРЕМЕНИ С 32 СИГНАЛАМИ НА СЛОТ +++ ПО ВОПРОСАМ СОВМЕСТИМОСТИ - СМ. РУКОВОДСТВО +++
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7153-2BA10-0XB0 |
Описание Продукта |
SIMATIC DP, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ IM 153-2 HIGH FEATURE ДЛЯ ET 200M, МАКС. 12 МОДУЛЕЙ S7-300, ПОДДЕРЖКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ ДЛЯ ИЗОХРОННОГО РЕЖИМА, СПЕЦ.ФУНКЦИИ: 12 МОДУЛЕЙ НА СТАНЦИЮ, АКТИВНЫЙ SLAVE ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПРИВОДОВ, РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ HART, РАБОТА С 64-ХКАНАЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ, РАСШИРЕННЫЕ МЕТКИ ВРЕМЕНИ С 32 СИГНАЛАМИ НА СЛОТ +++ ПО ВОПРОСАМ СОВМЕСТИМОСТИ - СМ. РУКОВОДСТВО +++
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,284 Кг |
Размеры Упаковки |
12,80 x 14,90 x 5,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623404736 |
EAN/UPC |
804766132254 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
X06S |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 24.04.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|