SIMATIC S7-1200, ЗАПЧАСТЬ - ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК ВВОДА/ВЫВОДА, ЛУЖЁНЫЙ, ВЕРХНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ CPU 1211C / 1212C (4 ШТ. С 14 ВИНТАМИ КАЖДЫЙ)
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7292-1AP30-0XA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-1200, ЗАПЧАСТЬ - ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК ВВОДА/ВЫВОДА, ЛУЖЁНЫЙ, ВЕРХНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ CPU 1211C / 1212C (4 ШТ. С 14 ВИНТАМИ КАЖДЫЙ)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
212 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,125 Кг |
Размеры Упаковки |
7,10 x 9,40 x 5,60 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
4 |
EAN |
6940408100725 |
EAN/UPC |
662643532289 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
ST72 |
Группа Продукта |
4507 |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 10.12.09 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|