S7-300, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК С ЗАЖИМНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ 64-КАНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ S7-300, 2 ШТУКИ В УПАКОВКЕ
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7392-1BN00-0AA0 |
Описание Продукта |
S7-300, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК С ЗАЖИМНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ 64-КАНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ S7-300, 2 ШТУКИ В УПАКОВКЕ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
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
50 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,259 Кг |
Размеры Упаковки |
9,50 x 13,80 x 5,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
2 |
EAN |
4025515074960 |
EAN/UPC |
662643401554 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
ST73 |
Группа Продукта |
2288 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.03.08 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|