SIMATIC S7-300, LK 393, КАБЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ F -МОДУЛЕЙ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К ФРОНТАЛЬНОМУ СОЕДИНИТЕЛЮ МОДУЛЯ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7393-4AA10-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-300, LK 393, КАБЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ F -МОДУЛЕЙ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К ФРОНТАЛЬНОМУ СОЕДИНИТЕЛЮ МОДУЛЯ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
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
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,050 Кг |
Размеры Упаковки |
8,30 x 12,20 x 6,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
5 |
EAN |
4025515062080 |
EAN/UPC |
662643188646 |
Товарный код |
85389099 |
Каталог ID |
ST73 |
Группа Продукта |
2298 |
Код группы |
R152 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|