SIMATIC PCS 7, software, Maintenance Station Runtime Basic Package V9.1 (100 tags) Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7658-7GB68-0YB0 |
Описание Продукта |
SIMATIC PCS 7, software, Maintenance Station Runtime Basic Package V9.1 (100 tags) Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
281 |
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
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,145 Кг |
Размеры Упаковки |
19,40 x 24,10 x 2,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
195125163928 |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
STPCS7 |
Группа Продукта |
4211 |
Код группы |
R116 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|