SIMATIC PCS 7, ПО Plant Asset Management Station Server (PO 1000) V1.0, одиночная лицензия на 1 пользователя, ПО разработки, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский) работа под ОС Windows Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 для дальнейшей информации -см. PCS 7 V9.0 SP2 Readme, целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 V9.0 IPC Bundle, состав: 1x DVD + 2x USB
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7658-7QC01-0YB0 |
Описание Продукта |
SIMATIC PCS 7, ПО Plant Asset Management Station Server (PO 1000) V1.0, одиночная лицензия на 1 пользователя, ПО разработки, без ПО и документации, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс A, 6 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский) работа под ОС Windows Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 / Server 2016 для дальнейшей информации -см. PCS 7 V9.0 SP2 Readme, целевое аппаратное обеспечение: PCS 7 V9.0 IPC Bundle, состав: 1x DVD + 2x USB
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 16.05.22 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
281 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,223 Кг |
Размеры Упаковки |
19,70 x 24,10 x 2,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
STPCS7 |
Группа Продукта |
4211 |
Код группы |
R116 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|