SIMATIC PG, АДАПТЕР ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ EPROM МОДУЛЕЙ И КАРТ ПАМЯТИ S5 С ПРОГРАММАТОРОВ FIELD PG И POWER PG
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7798-0CA00-0XA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC PG, АДАПТЕР ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ EPROM МОДУЛЕЙ И КАРТ ПАМЯТИ S5 С ПРОГРАММАТОРОВ FIELD PG И POWER PG
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.01.24 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
260 |
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
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,055 Кг |
Размеры Упаковки |
7,50 x 12,50 x 3,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169050289 |
EAN/UPC |
662643192070 |
Товарный код |
84733020 |
Каталог ID |
ST79 |
Группа Продукта |
4A69 |
Код группы |
R133 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.01 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|