ОБНОВЛЕНИЕ STEP 7 2006...2010- >SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V13 COMBO, ПО РАЗРАБОТКИ В TIA PORTAL, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОК. НА DVD CLASS A, ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB 6 ЯЗЫКОВ (НЕМ., АНГЛ., ИТ., ФР., ИСП., КИТ.), РАБОТА ПОД ОС WINDOWS 7 (32/64 БИТ), WINDOWS 8 SP1 (64 БИТ), ДЛЯ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРОВ SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, ПАНЕЛЕЙ SIMATIC BASIC
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7822-1AA03-0XE5 |
Описание Продукта |
ОБНОВЛЕНИЕ STEP 7 2006...2010- >SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V13 COMBO, ПО РАЗРАБОТКИ В TIA PORTAL, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОК. НА DVD CLASS A, ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB 6 ЯЗЫКОВ (НЕМ., АНГЛ., ИТ., ФР., ИСП., КИТ.), РАБОТА ПОД ОС WINDOWS 7 (32/64 БИТ), WINDOWS 8 SP1 (64 БИТ), ДЛЯ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРОВ SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, ПАНЕЛЕЙ SIMATIC BASIC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 21.02.17 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
265 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,528 Кг |
Размеры Упаковки |
18,70 x 26,50 x 3,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622168219 |
EAN/UPC |
887621709709 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
ST9.79-SW |
Группа Продукта |
2272 |
Код группы |
R111 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
- |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|