SIMATIC D7-SYS, обновление пакета ПО от 8.X до V9.0 вкл. D7-FB-GEN, плавающая лицензия на 1 установку, ПО разработки, ПО и документация на CD, лицензионный ключ на USB-накопителе, классs A, 2 языка (нем., англ.), работа под ОС Windows 7 SP1, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Целевое аппаратное обеспечение: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7852-0CC06-0YE5 |
Описание Продукта |
SIMATIC D7-SYS, обновление пакета ПО от 8.X до V9.0 вкл. D7-FB-GEN, плавающая лицензия на 1 установку, ПО разработки, ПО и документация на CD, лицензионный ключ на USB-накопителе, классs A, 2 языка (нем., англ.), работа под ОС Windows 7 SP1, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Целевое аппаратное обеспечение: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.22 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
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
0,201 Кг |
Размеры Упаковки |
18,70 x 26,80 x 3,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622719107 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
ST.DA99 |
Группа Продукта |
4119 |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|