ФРОНТШТЕКЕР ДЛЯ SIMATIC S7-1500, 40-ПОЛЮСНЫЙ (6ES7592-1AM00-0XB0) C 20 ОДНОЖИЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ СЕЧЕНИЕМ 0,5 КВ.ММ (1-20) ТИП КАБЕЛЯ - СЕРТИФИЦИРОВАН ПО UL/SCA, ВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ДЛИНА КАБЕЛЕЙ = 6,5 М
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7922-5BG50-0UB0 |
Описание Продукта |
ФРОНТШТЕКЕР ДЛЯ SIMATIC S7-1500, 40-ПОЛЮСНЫЙ (6ES7592-1AM00-0XB0) C 20 ОДНОЖИЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ СЕЧЕНИЕМ 0,5 КВ.ММ (1-20) ТИП КАБЕЛЯ - СЕРТИФИЦИРОВАН ПО UL/SCA, ВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ДЛИНА КАБЕЛЕЙ = 6,5 М
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
592 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,300 Кг |
Размеры Упаковки |
25,40 x 26,00 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169845977 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85444290 |
Каталог ID |
KT10-CA3 |
Группа Продукта |
9394 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.13 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|