ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК TP1, 8-КАНАЛЬНЫЙ И 2X2 ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ: КОНТАКТЫ ПОД ВИНТ СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ, ШТ. В УПАКОВКЕ=1 ШТУК 16 -ТИ ПОЛЮСНЫЙ IПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7924-0AA10-0BA0 |
Описание Продукта |
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК TP1, 8-КАНАЛЬНЫЙ И 2X2 ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ: КОНТАКТЫ ПОД ВИНТ СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ, ШТ. В УПАКОВКЕ=1 ШТУК 16 -ТИ ПОЛЮСНЫЙ IПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 01.10.22 |
Комментарий |
|
Наследник |
6ES7924-0AA20-0BA0 |
Описание Преемника |
Терминальный блок TP1 8 каналов и 2Х2 клеммы для питания, тип: винтовые клеммы со светодиодной индикацией, 1 шт. в упаковке, 16-полюсный IDC-разъём для кабеля |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5PC |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,040 Кг |
Размеры Упаковки |
5,00 x 11,60 x 10,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515139539 |
EAN/UPC |
662643299984 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
KT10-CA1 |
Группа Продукта |
4741 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|