27.04.24 1:09:07
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7924-0CC10-0AA0
Product
Аналогичные изображения
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК TPA, 3-Х РЯДНЫЙ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ МОДУЛЕЙ SIMATIC S7: КОНТАКТЫ ПОД ВИНТ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ИНТИКАЦИИ, ШТ. В УПАКОВКЕ=1 ШТУК 16 -ТИ ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6ES7924-0CC21-0AA0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7924-0CC10-0AA0
Описание Продукта ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БЛОК TPA, 3-Х РЯДНЫЙ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ МОДУЛЕЙ SIMATIC S7: КОНТАКТЫ ПОД ВИНТ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ИНТИКАЦИИ, ШТ. В УПАКОВКЕ=1 ШТУК 16 -ТИ ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис)
PLM-Дата вступления в силу Продукт снят с поддержки с: 01.10.22
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6ES7924-0CC21-0AA0
Преемник информации
Наследник 6ES7924-0CC21-0AA0
Описание Преемника Терминальный блок TPA с 3х-проводным подключением для аналоговых модулей SIMATIC S7-300, тип: винтовые клеммы без светодиодной индикации, 1 шт. в упаковке, 16-полюсный IDC-разъём для кабеля
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 5PC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,040 Кг
Размеры Упаковки 4,50 x 12,00 x 10,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 0 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515139676
EAN/UPC 662643300901
Товарный код 85369010
Каталог ID KT10-CA1
Группа Продукта 4741
Код группы R315
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;