ЗАМЕЩАЮЩЕ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТКИ =24В, ВЫХОД ~230В, РАЗМЕРЫ АНАЛОГИЧНЫ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, В УПАКОВКЕ 4 ШТ.
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7928-3AA00-4AA0 |
Описание Продукта |
ЗАМЕЩАЮЩЕ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТКИ =24В, ВЫХОД ~230В, РАЗМЕРЫ АНАЛОГИЧНЫ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, В УПАКОВКЕ 4 ШТ.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.11.17 |
Комментарий |
|
Наследник |
6ES7928-3AA20-4AA0 |
Описание Преемника |
Реле для терминального блока TPRo 24 VDC, напряжение катушки =24 В, выход ~230 В, в упаковке 4 шт. |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5PC |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,100 Кг |
Размеры Упаковки |
2,50 x 11,50 x 0,70 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
4 |
EAN |
4025515141877 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
KT10-CA1 |
Группа Продукта |
4741 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|