ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ =24В, ВЫХОД ~24..250В, РАЗМЕРЫ АНАЛОГИЧНЫ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, В УПАКОВКЕ 4 ШТ.
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7928-3CA00-4AA0 |
Описание Продукта |
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ =24В, ВЫХОД ~24..250В, РАЗМЕРЫ АНАЛОГИЧНЫ РЕЛЕ ДЛЯ TPRO, В УПАКОВКЕ 4 ШТ.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 15.07.21 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5ZT |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,024 Кг |
Размеры Упаковки |
2,50 x 11,50 x 0,70 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 Пакет |
Количество в упакове |
4 |
EAN |
4025515141853 |
EAN/UPC |
662643300932 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
KT10-CA1 |
Группа Продукта |
4741 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|