SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS С НАКЛОННЫМ ВЫВОДОМ КАБЕЛЯ, СОЕДИНЕНИЕ НА ПРОКОЛ ДО 1,5 МБИТ/С, 16 X 72.7 X 34 MM, С АКТИВНЫМ ОКОНЧАНИЕМ ШИНЫ ДЛЯ RS485-IS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕПЕЙ, БЕЗ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА, ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7972-0DA60-0XA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS С НАКЛОННЫМ ВЫВОДОМ КАБЕЛЯ, СОЕДИНЕНИЕ НА ПРОКОЛ ДО 1,5 МБИТ/С, 16 X 72.7 X 34 MM, С АКТИВНЫМ ОКОНЧАНИЕМ ШИНЫ ДЛЯ RS485-IS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕПЕЙ, БЕЗ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА, ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
287 |
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
0,064 Кг |
Размеры Упаковки |
6,60 x 9,30 x 3,80 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515071587 |
EAN/UPC |
662643125498 |
Товарный код |
85366990 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
2459 |
Код группы |
R336 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.12.08 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|