SIDOOR TRANSFORMER трансформатор. Входное напряжение 220-240 VAC(+/-10%) 50/60 Hz, выходное напряжение 16,5-18Vr.m.s. полноволновой выпрямитель, IP54, включая кабель питания с вилкой (CEE 7/7) длиной 2м, включая кабель для подключения к контроллеру длиной 1,5м
Заказной Номер (Артикл) |
6FB1112-0AT20-2TR0 |
Описание Продукта |
SIDOOR TRANSFORMER трансформатор. Входное напряжение 220-240 VAC(+/-10%) 50/60 Hz, выходное напряжение 16,5-18Vr.m.s. полноволновой выпрямитель, IP54, включая кабель питания с вилкой (CEE 7/7) длиной 2м, включая кабель для подключения к контроллеру длиной 1,5м
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
478 |
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
8 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,400 Кг |
Размеры Упаковки |
198,00 x 318,00 x 64,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618095949 |
EAN/UPC |
804766347702 |
Товарный код |
85043180 |
Каталог ID |
DA68 |
Группа Продукта |
4570 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Шри-Ланка |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|