26.04.24 1:55:21
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5303-0AF51-0BA0
Нет изображения
SINUMERIK machine control panel MCP S1602-KAPP Width 464 mm Membrane keys This product must only be delivered to KAPP
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6FC5303-0AF51-0BB0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5303-0AF51-0BA0
Описание Продукта SINUMERIK machine control panel MCP S1602-KAPP Width 464 mm Membrane keys This product must only be delivered to KAPP
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис)
PLM-Дата вступления в силу Продукт снят с поддержки с: 01.10.23
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на: 6FC5303-0AF51-0BB0
Преемник информации
Наследник 6FC5303-0AF51-0BB0
Описание Преемника SINUMERIK machine control panel MCP S1602-Kapp Width 464 mm Membrane keys This product must only be delivered to the company Kapp
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 714
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : EAR99APP / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 0,002 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 0 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371098
Каталог ID NC62
Группа Продукта 9356
Код группы R211
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.17
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;