SIMOCRANE DRIVE-BASED TECHNOLOGY V1.0 SP1 HF2 Крановое решение для применения в кранах средней сложности на базе Sinamics S120
Комментарий
Замена:The successor is SIMOCRANE Drive-Based Tech. V1.0 SP2 HF1 6GA72701AA200AA0
Заказной Номер (Артикл) |
6GA7270-1AA11-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMOCRANE DRIVE-BASED TECHNOLOGY V1.0 SP1 HF2 Крановое решение для применения в кранах средней сложности на базе Sinamics S120
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.23 |
Комментарий |
Замена:The successor is SIMOCRANE Drive-Based Tech. V1.0 SP2 HF1 6GA72701AA200AA0
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
742 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,062 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
887621173258 |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
CR1 |
Группа Продукта |
X0IR |
Код группы |
R252 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 18.07.17 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|