MV560 fixed-focus lens 16 mm only for MV560 devices MLFB: 6GF3560-0LE10; focal length 16 mm; adjustable aperture; scope of delivery: lens a. 15 mm protective barrel extender important: no built-in ring lamp can be used.
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3560-8EA02-0FF0 |
Описание Продукта |
MV560 fixed-focus lens 16 mm only for MV560 devices MLFB: 6GF3560-0LE10; focal length 16 mm; adjustable aperture; scope of delivery: lens a. 15 mm protective barrel extender important: no built-in ring lamp can be used.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,175 Кг |
Размеры Упаковки |
60,00 x 39,00 x 39,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106026325 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
90021900 |
Каталог ID |
ID10.V |
Группа Продукта |
9530 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|