SIMATIC CloudConnect 7, CC712 IoT gateway for connection of programmable controllers to cloud services and OPC 2xEthernet RJ45 field protocols: S7, S7-Plus, OPC UA, Modbus MES/cloud protocols: MQTT, HTTP, OPC UA
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1411-1AC00 |
Описание Продукта |
SIMATIC CloudConnect 7, CC712 IoT gateway for connection of programmable controllers to cloud services and OPC 2xEthernet RJ45 field protocols: S7, S7-Plus, OPC UA, Modbus MES/cloud protocols: MQTT, HTTP, OPC UA
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5P2 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,300 Кг |
Размеры Упаковки |
35,00 x 127,00 x 147,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622710920 |
EAN/UPC |
804766918759 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2443 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|