ПО SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V13 SW FOR S7-,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM.,PROJ.-SW, ДО 64 СОЕДИНЕНИЙ, ОДИН. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОДИН. УСТАНОВКУ, ПО И ДОКУМЕНТ НА DVD, ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧ НА USB-НОСИТЕЛЕ, CLASS A,ДВА ЯЗЫКА (G,E), ДЛЯ 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO, WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP1612(NO WIN 8.1, SRV2012R2)
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1704-1CW13-0AA0 |
Описание Продукта |
ПО SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V13 SW FOR S7-,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM.,PROJ.-SW, ДО 64 СОЕДИНЕНИЙ, ОДИН. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОДИН. УСТАНОВКУ, ПО И ДОКУМЕНТ НА DVD, ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧ НА USB-НОСИТЕЛЕ, CLASS A,ДВА ЯЗЫКА (G,E), ДЛЯ 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO, WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP1612(NO WIN 8.1, SRV2012R2)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.22 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5PC |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,312 Кг |
Размеры Упаковки |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622269053 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
IK-E |
Группа Продукта |
X0AI |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|