SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V15; SW for S7,S5-compatible communication.,OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1704-1LW15-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V15; SW for S7,S5-compatible communication.,OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.22 |
Комментарий |
|
Наследник |
6GK1704-1LW16-0AA0 |
Описание Преемника |
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V16; software for S7,S5-compatible communication.,OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Professional/Enterprise/Ultimat e (64 bit); Windows® 10 Professional/Enterprise (all 64 bit) version 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition,(*) |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5PC |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,301 Кг |
Размеры Упаковки |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766568336 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
IK-E |
Группа Продукта |
X0AI |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|