SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕРСИЙ V6.0, V6.1,V6.2 И EDITION 2005, ПО ДЛЯ S7-СВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ FDL, OPC, NCM PC, ОДИН. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ПО И ДОК. НА CD, ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧ НА USB-ФЛЭШ, CLASS A, 2 ЯЗЫКА (G, E), ДЛЯ 32-БИТНЫХ ОС: W
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1704-5CW00-3AE1 |
Описание Продукта |
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕРСИЙ V6.0, V6.1,V6.2 И EDITION 2005, ПО ДЛЯ S7-СВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ FDL, OPC, NCM PC, ОДИН. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ПО И ДОК. НА CD, ЛИЦЕНЗ. КЛЮЧ НА USB-ФЛЭШ, CLASS A, 2 ЯЗЫКА (G, E), ДЛЯ 32-БИТНЫХ ОС: W
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5S1 |
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
0,521 Кг |
Размеры Упаковки |
19,00 x 24,00 x 2,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169178365 |
EAN/UPC |
040892551686 |
Товарный код |
85234920 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
2419 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|